Roulettes en acier inoxydable, sur support, avec raccords métalliques KS, UP/KS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPKS75
UPKS100
UPKS130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

32.40 €

1 5 jours 1010180.01~140.0098634095727539

54.39 €

1 Disponible 5 jours 10144140.01~220.0014780451158010043

80.55 €

1 5 jours 10178220.01~320.00245100561389313053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique