Roulettes pivotantes en acier inoxydable, avec raccords métalliques JS, F / JS

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, avec raccords métalliques JS, F / JS
[Features]
· A stainless steel caster in which SUS304 is used for the hardware main body.
· Can be used together with the stainless steel caster with fixed KS hardware or stainless steel caster with swivel stopper JSZ hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FJS75
FJS100
FJS130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

41.88 €

1 5 jours 10135.01~80.0078.4636384847539

61.13 €

1 5 jours 14480.01~140.00127.47171969610043

96.92 €

1 5 jours 178140.01~220.00176.4808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique