• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes en acier inoxydable avec butée et raccords métalliques JSZ, MCB/JSZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCBJSZ100
MCBJSZ130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

104.48 €

1 5 jours 10144220.01~320.00352.87171969610043

110.37 €

1 5 jours 10178485.01~750.00490808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Nylon MC
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique