Roulettes pivotantes en acier inoxydable, butée avec raccords métalliques JSZ, UP/JSZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPJSZ100
UPJSZ130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

90.31 €

1 Disponible 5 jours 10144140.01~220.001477171969610043

121.97 €

1 Disponible 5 jours 10178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique