Roulettes en fonte ductile larges sur support avec raccords métalliques MG-W EU / MG-W

Roulettes en fonte ductile larges sur support avec raccords métalliques MG-W EU / MG-W
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to a load capacity that is higher than that of rubber wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EUMG-W130X50
EUMG-W150X50
EUMG-W150X65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

107.47 €

1 14 jours 170320.01~485.00372.4130501628313050

152.33 €

1 14 jours 195320.01~485.00421.4150501828315050

176.43 €

1 14 jours 195485.01~750.00548.81506018210015065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Ductile Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique