Roulettes ductiles, pivot large avec raccords métalliques EU / MG-O

Roulettes ductiles, pivot large avec raccords métalliques EU / MG-O
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to a load capacity that is higher than that of rubber wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EUMG-O100X50
EUMG-O130X50
EUMG-O150X50
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
EUMG-O200X65
EUMG-O200X75
EUMG-O250X65
EUMG-O250X75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

120.25 €

1 14 jours 140320.01~485.00323.410210212612610050

160.33 €

1 14 jours 170320.01~485.00372.411611614414413050

185.24 €

1 14 jours 195320.01~485.00421.411611614414415050

214.80 €

1 14 jours 195485.01~750.00548.812112115015015065

241.79 €

1 14 jours 195485.01~750.00656.613313316716715075

255.34 €

1 14 jours 250485.01~750.00519.413313316716720050

273.97 €

1 14 jours 250485.01~750.00666.413313316716720065

316.05 €

1 14 jours 250750.01–774.213313316716720075

402.47 €

1 14 jours 300750.01–813.414814818418425065

470.63 €

1 7 jours 300750.01–98015515519119125075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Ductile Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique