• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes plates en acier fixes avec raccords métalliques K, F / K

Roulettes plates en acier fixes avec raccords métalliques K, F / K
[Features]
· The caster that is most generally used for industrial purposes.
· Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK75
FK130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

12.75 €

1 5 jours 10135.01~80.0078.4634095727539

32.35 €

1 5 jours 178140.01~220.00176.4100561389313053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique