Roulettes avec plaque en acier, sur support avec raccords métalliques K, MCB / K

Roulettes avec plaque en acier, sur support avec raccords métalliques K, MCB / K
The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware.

[Features]
· A variation in which an MC nylon wheel and a steel fixed hardware are combined.
· Selection is possible to suit the application, such as for usage in special environments.
· Can be used together with the steel caster with a swivel J hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCBK75
MCBK100
MCBK130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

38.24 €

1 5 jours 10101140.01~220.00166.6634095727539

54.86 €

1 5 jours 10144220.01~320.00254.880451158010043

88.94 €

1 5 jours 10178320.01~485.00352.8100561389313053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Nylon MC
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique