Roulettes plates en acier pivotantes avec raccords métalliques J, MCB / J

Roulettes plates en acier pivotantes avec raccords métalliques J, MCB / J
The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with fixed K hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware.

[Features]
· A variation in which an MC nylon wheel and a steel swivel hardware are combined.
· Selection is possible to suit the application, such as for usage in special environments.
· Can be used together with the steel caster with a fixed K hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCBJ75
MCBJ100
MCBJ130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

43.03 €

1 5 jours 101140.01~220.00166.6636384847539

63.29 €

1 5 jours 144220.01~320.00254.87171969610043

107.08 €

1 5 jours 178320.01~485.00352.8808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Nylon MC
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique