Roulettes plates en acier, butée pivotante avec raccords métalliques JB, F / JB

Roulettes plates en acier, butée pivotante avec raccords métalliques JB, F / JB
  • Remise sur volume
The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with fixed K hardware. Products with a left side stopper are available for ø100 and larger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FJB75
FJB130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

22.81 €

1 5 jours 10135.01~80.0078.4636384847539

54.00 €

1 Disponible 5 jours 178140.01~220.00176.4808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique