• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes plates en acier, butée pivotante avec raccords métalliques JB, UP/JB

Roulettes plates en acier, butée pivotante avec raccords métalliques JB, UP/JB

The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with fixed K hardware. Products with a left side stopper are available for ø100 and larger.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPJB75
UPJB100
UPJB130
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

27.74 €

4 jours 10180.01~140.0098636384847539

38.89 €

4 jours 144140.01~220.001477171969610043

53.20 €

4 jours 178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Uréthane
Matériau du raccord Plaque en acier Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique