Roulettes à double roue TY40NSV / TY50NSV / TY60JNSV

Roulettes à double roue TY40NSV / TY50NSV / TY60JNSV
  • Remise sur volume
[Features]
· A bolt-fixed type small diameter dual wheel caster.
· Screw diameters and stoppers can be selected to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY60JN8
TY60JN8SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée

8.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

NA

9.52 €

1 Disponible 14 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H ou H2(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Capacité de charge maximale(daN) 98 Matériau de la roue Nylon Matériau du raccord Acier
Diam. de filetage M8 Taille A(Ø) 60

Assistance technique