• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette à double roue TY60N/TY75N

Roulette à double roue TY60N/TY75N
  • Remise sur volume

[Features]
· A bolt-fixed type small diameter dual wheel caster.
· Screw diameters and stoppers can be selected to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY60N12
TY60N12S
TY60N16
TY60N16S
TY75N16
TY75N16S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Butée Capacité de charge maximale
(daN)
Diam. de filetage Taille A
(Ø)

15.14 €

Disponible 12 jours 69NA147M1260

16.55 €

Disponible 12 jours 69Avec butée de rotation147M1260

15.28 €

Disponible 12 jours 69NA147M1660

16.69 €

Disponible 12 jours 69Avec butée de rotation166.6M1660

16.98 €

Disponible 12 jours 84.5NA166.6M1675

18.55 €

Disponible 12 jours 84.5Avec butée de rotation166.6M1675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Matériau de la roue Nylon
Matériau du raccord Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique