Roulettes pivotantes, modèle pour véhicule bas UT-50

Roulettes pivotantes, modèle pour véhicule bas UT-50
Since the swiveling radius is configured to be smaller than that of other casters, the turning radius is small and safe since the wheel does not protrude outward while turning. Furthermore, stability is outstanding since the center of gravity is low.

[Features]
· Eccentricity is configured to be smaller than that of other casters, so the turning radius is also small.
· Stability is outstanding since the center of gravity is low.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UT50

Référence pièce
UT50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H ou H2(mm) 55 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA Capacité de charge maximale(daN) 78.4
Matériau de la roue Uréthane Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 94 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 94 Longueur de la plaque F(mm) 118
Largeur de plaque F(mm) 118 Taille A(Ø) 50 Largeur de roue(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes, modèle pour véhicule bas UT-50, le numéro d'article est le suivant: UT50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UT50.

Assistance technique