Lames à visser Proside

Lames à visser Proside
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The load to the motor is also very lightly reduced. It is hygienic, inexpensive and economical compared with stainless steel. Combination of long and short free movement is possible, and assembly is easy.
· Very light weight (specific gravity of iron: 7.85, nylon specific gravity: 1.14). load to the motor is also very lightly reduced.
· It is hygienic, no-rust, inexpensive and economical compared with stainless steel.
· Highly efficient combination of long and short free movement possible, and screw assembly is easy. Also, welding and sander finishing are unnecessary like metal, so working time is also shortened and efficient.
· Superior wear resistance.
· Chemical resistance: It is strong against chemicals, it is not affected by weak acid and alkali.
· Heat resistance: The standard heat resistance temperature is 60°C, and the heat resistant temperature for heat resistant type is 100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4RI-BK
4RI-WH
5LI-BK
5LI-WH
5RI-BK
6LII-BK
6LII-WH
8LII-BK
8LII-WH
8RII-BK
8RII-WH
10LI-WH
10RII-BK
10RII-WH
14RGI
16RI-WH
21/2200RI-BK
21/2200RI-WH
21/2254LI-WH
21/2254RII-BK
31/8200RI-BK
31/8200RI-WH
31/8254LI-WH
31/8254RII-BK
40R15-10
40R30-10
41/2LII-BK
41/2LII-WH
41/2RIII-BK
41/2RIII-WH
136LI
191/2LI
N-6LI-BK
N-6RI-BK
N-8RII-BK
N-8RII-WH
N-41/2RI-BK
N-41/2RI-WH
SB-4-41/2-5R-136-ST
SB-5L-ST
SB-6-ST
SB-8-N-8-ST
SB-10-ST
SB-12-ST
SB-14-ST
SB-21/2-20031/8-200-ST
SB-21/2-254-ST
SB-21/2-254-SUS
SB-31/8-254-ST
SB-40R30-10-SUS
SB-N-6-ST
SB-N-41/2-ST
TR-11/4
TR-40A
TR-50A
TRM-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style Sens d'enroulement Diamètre extérieur D Tolérance ±1.0
(mm)
Extérieur de l'arbre d-0
(mm)
Diamètre intérieur de l'axe d-1
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
Application Couleur Température de service min
(°C)
Température de service max
(°C)

5.56 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite10040.032.0---Noir-2060

6.08 €

1 7 jours StandardDroite10040.032.0---Blanc-2060

7.97 €

1 7 jours StandardGauche12440.932.0---Noir-2060/100

8.92 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche12440.932.0---Blanc-2060/100

7.97 €

1 7 jours StandardDroite12440.032.0---Noir-2060/100

10.83 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche15042.032.0---Noir-2060

11.94 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche15042.032.0---Blanc-2060

21.94 €

11.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

StandardGauche20061.349.0---Noir-2060/100

25.80 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche20061.349.0---Blanc-2060/100

23.31 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite20060.449.0---Noir-2060

25.80 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite20060.449.0---Blanc-2060

47.84 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche24875.560.9---Blanc-2060

44.09 €

1 Disponible 64 jours StandardDroite24773.260.9---Noir-2060

47.84 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite24773.260.9---Blanc-2060

90.03 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite347106.589.5-----20100

91.81 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite400158.0141.0---Blanc-2060

3.14 €

1 Disponible 5 jours StandardDroite6327.020.2---Noir-2060

3.42 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite6327.020.2---Blanc-2060

3.94 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche6533.025.6---Blanc-2060

3.83 €

1 Disponible 5 jours StandardDroite6533.025.6---Noir-2060

3.74 €

1.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

StandardDroite8028.320.2---Noir-2060/100

3.98 €

1 Disponible 7 jours StandardDroite8028.320.2---Blanc-2060/100

4.20 €

1 Disponible 7 jours StandardGauche8033.025.6---Blanc-2060

3.91 €

1 Disponible 9 jours StandardDroite8033.025.6---Noir-2060

50.56 €

1 5 jours LGDroite40+0.2/-016.010.0--Pas 15--2060

50.56 €

1 5 jours LGDroite40+0.2/-016.010.0--Pas 30--2060

5.68 €

1 7 jours StandardGauche113.940.032.0---Noir-2060/100

5.56 €

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

StandardGauche113.940.032.0---Blanc-2060/100

5.68 €

1 Disponible 5 jours StandardDroite113.540.232.0---Noir-2060/100

6.21 €

1 7 jours StandardDroite113.540.232.0---Blanc-2060/100

10.33 €

1 7 jours StandardGauche13641.632.0------

195.38 €

1 7 jours StandardGauche490185.0165.4-----20100

16.28 €

1 Disponible 7 jours Paroi épaisseGauche14961.049.0---Noir-2060

14.99 €

1 Disponible 7 jours Paroi épaisseDroite14961.049.0---Noir-2060

25.89 €

1 Disponible 7 jours Paroi épaisseDroite19861.049.0---Noir-2060/100

27.58 €

1 Disponible 7 jours Paroi épaisseDroite19861.049.0---Blanc-2060/100

10.27 €

1 7 jours Paroi épaisseDroite11343.534.2---Noir-2060

11.13 €

1 7 jours Paroi épaisseDroite11343.534.2---Blanc-2060

6.99 €

3.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-----43.832.2Pour SB-4.4 1 / 2.5R.136-ST---

12.34 €

1 7 jours -----43.832.2Pour SB-5L-ST---

12.82 €

1 8 jours -----46.032.2Pour SB-6-ST---

19.11 €

1 7 jours -----63.849Pour SB-8.N-8-ST---

20.53 €

11.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-----8061Pour SB-10-ST---

37.54 €

1 Disponible 7 jours -----98.576.7Pour SB-12-ST---

41.15 €

1 Disponible 7 jours -----110.089.6Pour SB-14-ST---

9.01 €

1 5 jours -----29.320.2Pour SB-2 1/2-200.3 1/8-200-ST---

9.87 €

1 7 jours -----35.725.6Pour SB-2 1 / 2-254-ST---

15.22 €

1 7 jours -----35.725.6----

9.87 €

1 7 jours -----35.725.6Pour SB-3 1 / 8-254-ST---

16.71 €

1 19 jours -----16.510.1----

18.52 €

1 7 jours -----63.849Pour SB-N-6-ST---

12.32 €

1 7 jours -----49.034.2Pour SB-N-4 1 / 2-ST---

19.25 €

1 Disponible 7 jours -----5032----

29.82 €

1 7 jours -----6749----

32.12 €

1 7 jours -----8061----

57.21 €

1 Disponible 7 jours -----4725.5----

Loading...

  1. 1

Assistance technique