• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne à rouleaux à douilles lubrifiées (chaîne à douilles frittées) type TS (utilisation pour entraînement)

Chaîne à rouleaux à douilles lubrifiées (chaîne à douilles frittées) type TS (utilisation pour entraînement)
  • Remise sur volume

Self-lubricating roller chains using sintered bushings impregnated with oil do not require re-oiling. Even when impossible to re-oil equipment that handles products adverse to lubricating oil, or in narrow places, safety and safe driving achieved. Since the roller rotates, friction is reduced and engagement with sprocket is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40FS-TS-CL
40FS-TS-OL
50FS-TS
50FS-TS-CL
50FS-TS-OL
60FS-TS
60FS-TS-CL
60FS-TS-OL
80FS-TS
80FS-TS-CL
80FS-TS-OL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre nominal Pas Nombre de brins Diamètre extérieur du rouleau R
(mm)
Longueur
(m)
Nom de l'articulation Numéro de chaîne compatible

5.33 €

4 jours --12.7---Liaisons à collier40FS-TS

7.17 €

4 jours --12.7---Maillon coudé40FS-TS

104.18 €

4 jours -50FS-TS15.875110.161--

5.74 €

4 jours --15.875---Liaisons à collier50FS-TS

6.84 €

Disponible 11 jours 10-15.875---Maillon coudé50FS-TS

129.90 €

4 jours -60FS-TS19.05111.911--

6.52 €

4 jours --19.05---Liaisons à collier60FS-TS

9.67 €

4 jours --19.05---Maillon coudé60FS-TS

200.20 €

4 jours -80FS-TS25.4115.881--

7.94 €

4 jours --25.4---Liaisons à collier80FS-TS

12.84 €

4 jours --25.4---Maillon coudé80FS-TS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes sans lubrification Matériau Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique