• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne à rouleaux de type standard

Chaîne à rouleaux de type standard
  • Remise sur volume

SBR type standard type roller chains numbers and dimensions are JIS B1801 compliant. In particular, it features a seamless bush, employing solid bushings, has an excellent, significantly improved initial stretch, and wear resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35-1-CL
35-1-OL
35R-1
40-1-CL
40-1-OL
40R-1
50-1-CL
50-1-OL
50R-1
60-1-CL
60-1-OL
60R-1
80-1-CL
80-1-OL
80C-1
80R-1
100-1-CL
100-1-OL
100C-1
100R-1
120-1-CL
120-1-OL
120C-1
120R-1
140-1-CL
140-1-OL
140C-1
160-1-CL
160-1-OL
160C-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType Nombre nominal Pas Nombre de brins Diamètre extérieur du rouleau R
(mm)
Longueur
(m)
Format de goupille Nom de l'articulation Numéro de chaîne compatible

3.61 €

Disponible 10 jours 10Articulations, maillons coudés-9.525---ClipRaccord de connexion35-1

3.95 €

Disponible 10 jours 10Articulations, maillons coudés-9.525----Maillon coudé35-1

20.25 €

Disponible 10 jours 10Chaînes standard35(R)9.52515.083Rivet--

4.77 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-12.7---ClipRaccord de connexion40-1

5.11 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-12.7----Maillon coudé40-1

21.94 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard40(R)12.717.923Rivet--

3.76 €

Disponible 6 jours 10Articulations, maillons coudés-15.875---ClipRaccord de connexion50-1

4.33 €

Disponible 11 jours 10Articulations, maillons coudés-15.875----Maillon coudé50-1

29.57 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard50(R)15.875110.163Rivet--

5.18 €

Disponible Jour même

Stock

10Articulations, maillons coudés-19.05---ClipRaccord de connexion60-1

6.59 €

Disponible Jour même

Stock

10Articulations, maillons coudés-19.05----Maillon coudé60-1

42.28 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard60(R)19.05111.913Rivet--

6.47 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-25.4---ClipRaccord de connexion80-1

8.17 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-25.4----Maillon coudé80-1

76.18 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard80(C)25.4115.883Dispositif de verrouillage--

66.86 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard80(R)25.4115.883Rivet--

7.40 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-31.75---Dispositif de verrouillageRaccord de connexion100-1

10.10 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-31.75----Maillon coudé100-1

95.41 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard100(C)31.75119.053Dispositif de verrouillage--

94.85 €

10 jours 10Chaînes standard100(R)31.75119.053Rivet--

8.85 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-38.1---Dispositif de verrouillageRaccord de connexion120-1

13.15 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-38.1----Maillon coudé120-1

108.11 €

Disponible 3 jours 10Chaînes standard120(C)38.1122.233Dispositif de verrouillage--

103.79 €

14 jours 10Chaînes standard120(R)38.1122.233Rivet--

10.52 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-44.45---Dispositif de verrouillageRaccord de connexion140-1

16.61 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-44.45----Maillon coudé140-1

137.92 €

11 jours 10Chaînes standard140(C)44.45125.43Dispositif de verrouillage--

12.57 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-50.8---Dispositif de verrouillageRaccord de connexion160-1

21.75 €

Disponible 3 jours 10Articulations, maillons coudés-50.8----Maillon coudé160-1

171.93 €

3 jours 10Chaînes standard160(C)50.8128.583Dispositif de verrouillage--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique