Chaîne à rouleaux en acier inoxydable

Chaîne à rouleaux en acier inoxydable
  • Remise sur volume

Roller chain made from 300 class stainless steel material, manufactured according to JIS standard compliant dimensions. Suitable for use in areas where acidity, alkalinity, water present, and places requiring corrosion and temperature resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35SS-1-CL
35SS-1-OL
35SSR-1
40SS-1-CL
40SS-1-OL
40SSR-1
50SS-1-CL
50SS-1-OL
50SSR-1
60SS-1-CL
60SS-1-OL
60SSR-1
80SS-1-CL
80SS-1-OL
80SSR-1
100SS-1-CL
100SS-1-OL
100SSR-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre nominal Pas Nombre de brins Diamètre extérieur du rouleau R
(mm)
Longueur
(m)
Format de goupille Nom de l'articulation Numéro de chaîne compatible

3.89 €

Disponible 10 jours 10-9.525----Raccord de connexionSS35

6.59 €

Disponible 3 jours 10-9.525----Maillon coudéSS35

79.28 €

Disponible 3 jours 10SS359.52515.083Rivet--

4.53 €

Disponible 10 jours 10-12.7----Raccord de connexionSS40

6.74 €

Disponible 3 jours 10-12.7----Maillon coudéSS40

72.56 €

Disponible Jour même

Stock

10SS4012.717.923Rivet--

4.81 €

Disponible 10 jours 10-15.875----Raccord de connexionEN 1.0050 équiv.

7.33 €

Disponible 3 jours 10-15.875----Maillon coudéEN 1.0050 équiv.

93.54 €

Disponible 3 jours 10SS5015.875110.163Rivet--

5.35 €

Disponible 10 jours 10-19.05----Raccord de connexionSS60

8.41 €

Disponible 3 jours 10-19.05----Maillon coudéSS60

99.05 €

Disponible 3 jours 10SS6019.05111.923Rivet--

6.98 €

Disponible 10 jours 10-25.4----Raccord de connexionSS80(R)

11.84 €

Disponible 3 jours 10-25.4----Maillon coudéSS80(R)

174.28 €

3 jours 10SS80(R)25.4115.883Rivet--

12.61 €

Disponible 10 jours 10-31.75----Raccord de connexionSS100(R)

22.93 €

Disponible 3 jours 10-31.75----Maillon coudéSS100(R)

272.51 €

11 jours 10SS100(R)31.75119.053Rivet--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique