Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Nominal thickness (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 0.13 | 1 Roll | |
36.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 0.13 | 1 Roll | |
47.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 0.13 | 1 Roll | |
57.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 0.13 | 1 Roll | |
72.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 38 | 0.13 | 1 Roll | |
96.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 0.13 | 1 Roll | |
104.17 € | 1 | 5 jours | 100 | 0.13 | 1 Roll | ||
109.25 € | 1 | 6 jours | 150 | 0.13 | 1 Roll | ||
145.32 € | 1 | 6 jours | 200 | 0.13 | 1 Roll | ||
181.38 € | 1 | 6 jours | 250 | 0.13 | 1 Roll | ||
217.44 € | 1 | 6 jours | 300 | 0.13 | 1 Roll | ||
289.56 € | 1 | 6 jours | 400 | 0.13 | 1 Roll | ||
18.32 € | 1 | 8 jours | 13 | 0.15 | 1 Roll | ||
26.09 € | 1 | 8 jours | 19 | 0.15 | 1 Roll | ||
40.32 € | 1 | 22 jours | 30 | 0.15 | 1 Roll | ||
96.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 38 | 0.15 | 1 Roll | |
92.41 € | 1 | 6 jours | 100 | 0.15 | 1 Roll | ||
138.09 € | 1 | 6 jours | 150 | 0.15 | 1 Roll | ||
183.78 € | 1 | 6 jours | 200 | 0.15 | 1 Roll | ||
229.46 € | 1 | 6 jours | 250 | 0.15 | 1 Roll | ||
275.14 € | 1 | 6 jours | 300 | 0.15 | 1 Roll | ||
366.51 € | 1 | 6 jours | 400 | 0.15 | 1 Roll | ||
21.86 € | 1 | 8 jours | 13 | 0.18 | 1 Roll | ||
73.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 19 | 0.18 | 1 Roll | |
48.50 € | 1 | 6 jours | 30 | 0.18 | 1 Roll | ||
67.61 € | 1 | 8 jours | 38 | 0.18 | 1 Roll | ||
111.65 € | 1 | 6 jours | 100 | 0.18 | 1 Roll | ||
166.95 € | 1 | 6 jours | 150 | 0.18 | 1 Roll | ||
222.25 € | 1 | 6 jours | 200 | 0.18 | 1 Roll | ||
277.55 € | 1 | 6 jours | 250 | 0.18 | 1 Roll | ||
332.85 € | 1 | 6 jours | 300 | 0.18 | 1 Roll | ||
443.45 € | 1 | 6 jours | 400 | 0.18 | 1 Roll | ||
27.18 € | 1 | 8 jours | 13 | 0.30 | 1 Roll | ||
45.60 € | 1 | 6 jours | 19 | 0.30 | 1 Roll | ||
50.88 € | 1 | 8 jours | 25 | 0.30 | 1 Roll | ||
76.56 € | 1 | 8 jours | 38 | 0.30 | 1 Roll | ||
100.27 € | 1 | 8 jours | 50 | 0.30 | 1 Roll | ||
140.51 € | 1 | 6 jours | 100 | 0.30 | 1 Roll | ||
210.22 € | 1 | 6 jours | 150 | 0.30 | 1 Roll | ||
279.95 € | 1 | 6 jours | 200 | 0.30 | 1 Roll | ||
349.68 € | 1 | 6 jours | 250 | 0.30 | 1 Roll | ||
419.40 € | 1 | 6 jours | 300 | 0.30 | 1 Roll | ||
558.85 € | 1 | 6 jours | 400 | 0.30 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Length(m) | 10 | Maximum Operating Temperature(°C) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Nominal thickness(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles