Ruban adhésif en tissu de verre imprégné de fluororésine carbonate AGB-100 Chukoh Flo (type antistatique) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AGB-100-0.13-13-10M

Référence pièce
AGB-100-0.13-13-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

28.06 €

1 Disponible 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 13 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.13 Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en tissu de verre imprégné de fluororésine carbonate AGB-100 Chukoh Flo (type antistatique), le numéro d'article est le suivant: AGB-100-0.13-13-10M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AGB-100-0.13-13-10M.

Assistance technique