Ruban film adhésif en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire Chukoh Flo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AUE-112B-0.18-25-40M

Référence pièce
AUE-112B-0.18-25-40M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

85.44 €

1 Disponible 8 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 25 Length(m) 40
Nominal thickness(mm) 0.18 Maximum Operating Temperature(°C) 80 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban film adhésif en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire Chukoh Flo, le numéro d'article est le suivant: AUE-112B-0.18-25-40M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AUE-112B-0.18-25-40M.

Assistance technique