• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau 20K· 20KZD, coude, HBL

Raccord pour tuyau 20K· 20KZD, coude, HBL
  • Remise sur volume

Maximum operating pressure depends on the usage conditions. Please see the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20K-HBL-1B-W
20K-HBL-2B-W
20K-HBL-3B-W
20K-HBL-4B-W
20K-HBL-5B-W
20K-HBL-11/2B-W
20K-HBL-21/2B-W
20KZD-HBL-1B-W
20KZD-HBL-2B-W
20KZD-HBL-3B-W
20KZD-HBL-4B-W
20KZD-HBL-5B-W
20KZD-HBL-11/2B-W
20KZD-HBL-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Pression de service max.
(MPa)
Joint

9.26 €

Disponible 5 jours 1B (25A)13.8NA

22.49 €

5 jours 2B (50A)10.3NA

69.30 €

5 jours 3B (80A)6.9NA

135.80 €

5 jours 4B (100A)3.4NA

219.75 €

10 jours 5B (125A)3.4NA

15.62 €

5 jours 1 1/2B (40A)10.3NA

36.96 €

5 jours 2 1/2B (65A)6.9NA

10.02 €

Disponible 10 jours 1B (25A)13.8Disponible

24.54 €

10 jours 2B (50A)10.3Disponible

75.92 €

10 jours 3B (80A)6.9Disponible

149.05 €

10 jours 4B (100A)3.4Disponible

241.18 €

10 jours 5B (125A)3.4Disponible

17.01 €

10 jours 1 1/2B (40A)10.3Disponible

40.43 €

10 jours 2 1/2B (65A)6.9Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Huile Traitement de surface Zingage à chaud
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique