• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, douille, HBS

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, douille, HBS
  • Remise sur volume

Maximum operating pressure depends on the usage conditions. Please see the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20K-HBS-2B-W
20K-HBS-3B-W
20K-HBS-4B-W
20K-HBS-5B-W
20K-HBS-11/2B-W
20K-HBS-21/2B-W
20KZD-HBS-2B-W
20KZD-HBS-3B-W
20KZD-HBS-4B-W
20KZD-HBS-5B-W
20KZD-HBS-11/2B-W
20KZD-HBS-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Pression de service max.
(MPa)
Joint

18.25 €

5 jours 2B (50A)10.3NA

39.80 €

5 jours 3B (80A)6.9NA

78.24 €

5 jours 4B (100A)3.4NA

187.15 €

10 jours 5B (125A)3.4NA

12.88 €

Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)10.3NA

29.42 €

5 jours 2 1/2B (65A)6.9NA

19.89 €

10 jours 2B (50A)10.3Disponible

43.55 €

10 jours 3B (80A)6.9Disponible

85.73 €

10 jours 4B (100A)3.4Disponible

205.41 €

10 jours 5B (125A)3.4Disponible

14.00 €

10 jours 1 1/2B (40A)10.3Disponible

32.15 €

10 jours 2 1/2B (65A)6.9Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Huile Traitement de surface Zingage à chaud
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique