• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, RACCORD EN T HBT

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, RACCORD EN T HBT

The maximum operating pressure depends on the use conditions. Please see the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20K-HBT-3B-W
20K-HBT-4B-W
20K-HBT-5B-W
20K-HBT-21/2B-W
20KZD-HBT-3B-W
20KZD-HBT-4B-W
20KZD-HBT-5B-W
20KZD-HBT-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Pression de service max.
(MPa)
Joint

94.06 €

10 jours 3B (80A)6.9NA

219.75 €

5 jours 4B (100A)3.4NA

331.65 €

10 jours 5B (125A)3.4NA

57.35 €

5 jours 2 1/2B (65A)6.9NA

103.24 €

10 jours 3B (80A)6.9Disponible

241.18 €

10 jours 4B (100A)3.4Disponible

364.00 €

10 jours 5B (125A)3.4Disponible

62.80 €

10 jours 2 1/2B (65A)6.9Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.0254 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique