• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, bride 20KF

Raccord pour tuyau 20K · 20KZD, bride 20KF

High Pressure Screw-In Pipe Fitting for Fire Extinguishing Equipment "Consolidated Water Supply Piping."

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20K-20KF-2B-W
20K-20KF-3B-W
20K-20KF-4B-W
20K-20KF-5B-W
20K-20KF-21/2B-W
20KZD-20KF-2B-W
20KZD-20KF-3B-W
20KZD-20KF-4B-W
20KZD-20KF-5B-W
20KZD-20KF-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Joint

40.76 €

4 jours 2B (50A)-10~120NA

62.83 €

4 jours 3B (80A)-10~120NA

73.37 €

4 jours 4B (100A)-10~120NA

148.40 €

9 jours 5B (125A)-10~120NA

60.54 €

4 jours 2 1/2B (65A)-10~120NA

49.82 €

9 jours 2B (50A)-10~120Disponible

68.81 €

9 jours 3B (80A)-10~120Disponible

80.40 €

9 jours 4B (100A)-10~120Disponible

162.89 €

9 jours 5B (125A)-10~120Disponible

59.31 €

9 jours 2 1/2B (65A)-10~120Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte graphitique sphérique (EN GJS-450-10 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.8
Fluide applicable Eau / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique