• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyau 20K· 20KZD, coude de réduction HBRL

Raccord pour tuyau 20K· 20KZD, coude de réduction HBRL

The maximum operating pressure depends on usage conditions. Please see the catalog.

[Features]
· The release water pressure of a "consolidated water pipe" is 0.58 MPa (6 kgf/cm2) or higher in accordance to the revised Fire Prevention Law of May 1990, and if the water transport pressure exceeds 1 MPa (consistent with the construction rules of the Fire Prevention Law), the pipe must meet the specifications of Schedule 40 or higher.
· In conjunction, fittings are also required to be suitable for Schedule 40 piping or higher.
· Our 20 K pipe fittings are fittings designed for Schedule 40 piping, and have the same strength, corrosion resistance, and heat resistance as said piping.
· The connection procedure is the same as that used for standard screw type pipe fittings).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20K-HBRL-4X21/2B-W
20KZD-HBRL-4X21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Joint

138.35 €

5 jours NA

151.84 €

10 jours Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Filetage nominal M1 4B (100A) Filetage nominal M2 2 1/2B (65A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique