Raccords à coudes à 45°, produit blanc, type ZD

Raccords à coudes à 45°, produit blanc, type ZD
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (static water: ≤ 120°C), 1.0 MPa (vapor, air, gas, and oil: ≤ 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BL45-1/2B-W
ZD-BL45-1B-W
ZD-BL45-2B-W
ZD-BL45-3/4B-W
ZD-BL45-3B-W
ZD-BL45-4B-W
ZD-BL45-5B-W
ZD-BL45-6B-W
ZD-BL45-11/2B-W
ZD-BL45-11/4B-W
ZD-BL45-21/2B-W
ZD-L45-1/2B-W
ZD-L45-2B-W
ZD-L45-3/4B-W
ZD-L45-11/2B-W
ZD-L45-11/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Bande

4.20 €

1 12 jours 1/2B (15A)Disponible

6.07 €

1 8 jours 1B (25A)Disponible

18.33 €

1 7 jours 2B (50A)Disponible

4.48 €

1 12 jours 3/4B (20A)Disponible

52.65 €

1 8 jours 3B (80A)Disponible

90.02 €

1 12 jours 4B (100A)Disponible

213.86 €

1 12 jours 5B (125A)Disponible

323.61 €

1 12 jours 6B (150A)Disponible

12.28 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Disponible

9.34 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Disponible

36.69 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Disponible

4.30 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)NA

18.33 €

1 12 jours 2B (50A)NA

4.48 €

1 12 jours 3/4B (20A)NA

12.28 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)NA

9.34 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique