Raccords ZD, pièces blanches, coude

Raccords ZD, pièces blanches, coude
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BL-1/2B-W
ZD-BL-1B-W
ZD-BL-2B-W
ZD-BL-3/4B-W
ZD-BL-3B-W
ZD-BL-4B-W
ZD-BL-5B-W
ZD-BL-6B-W
ZD-BL-11/2B-W
ZD-BL-11/4B-W
ZD-BL-21/2B-W
ZD-L-1/2B-W
ZD-L-1B-W
ZD-L-2B-W
ZD-L-3/4B-W
ZD-L-11/2B-W
ZD-L-11/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Bande

1.40 €

1 7 jours 1/2B (15A)Disponible

3.48 €

1 7 jours 1B (25A)Disponible

10.40 €

1 7 jours 2B (50A)Disponible

2.13 €

1 8 jours 3/4B (20A)Disponible

32.84 €

1 8 jours 3B (80A)Disponible

54.87 €

1 8 jours 4B (100A)Disponible

130.36 €

1 12 jours 5B (125A)Disponible

180.13 €

1 12 jours 6B (150A)Disponible

7.11 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)Disponible

5.90 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)Disponible

22.21 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)Disponible

2.09 €

1 Disponible 12 jours 1/2B (15A)NA

3.69 €

1 Disponible 12 jours 1B (25A)NA

10.40 €

1 12 jours 2B (50A)NA

3.01 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)NA

7.11 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)NA

5.90 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique