Raccord ZK, élément, douille

Raccord ZK, élément, douille
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BS-1/2B-W
ZD-BS-1B-W
ZD-BS-3/4B-W
ZD-S-1/2B-W
ZD-S-1B-W
ZD-S-3/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Bande

2.26 €

1 7 jours 1/2B (15A)Disponible

4.67 €

1 Disponible 7 jours 1B (25A)Disponible

2.73 €

1 8 jours 3/4B (20A)Disponible

2.79 €

1 12 jours 1/2B (15A)NA

3.64 €

1 12 jours 1B (25A)NA

4.10 €

1 Disponible 12 jours 3/4B (20A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique