Raccords ZD, produits blancs, raccord union standard

Raccords ZD, produits blancs, raccord union standard
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-FU-1/2B-W
ZD-FU-1B-W
ZD-FU-2B-W
ZD-FU-3/4B-W
ZD-FU-3B-W
ZD-FU-4B-W
ZD-FU-11/2B-W
ZD-FU-11/4B-W
ZD-FU-21/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

7.45 €

1 12 jours 1/2B (15A)

12.23 €

1 12 jours 1B (25A)

34.52 €

1 12 jours 2B (50A)

9.07 €

1 12 jours 3/4B (20A)

96.13 €

1 12 jours 3B (80A)

139.44 €

1 12 jours 4B (100A)

23.33 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)

17.48 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)

75.40 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau EN 1.0254 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique