Raccord ZD, blanc, douille de réduction

Raccord ZD, blanc, douille de réduction
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BRS-1X1/2B-W
ZD-BRS-1X3/4B-W
ZD-BRS-2X1/2B-W
ZD-BRS-2X1B-W
ZD-BRS-2X3/4B-W
ZD-BRS-2X11/2B-W
ZD-BRS-2X11/4B-W
ZD-BRS-3/4X1/2B-W
ZD-BRS-3X1/2B-W
ZD-BRS-3X1B-W
ZD-BRS-3X2B-W
ZD-BRS-3X3/4B-W
ZD-BRS-3X11/2B-W
ZD-BRS-3X11/4B-W
ZD-BRS-3X21/2B-W
ZD-BRS-4X1B-W
ZD-BRS-4X2B-W
ZD-BRS-4X3/4B-W
ZD-BRS-4X3B-W
ZD-BRS-4X11/2B-W
ZD-BRS-4X11/4B-W
ZD-BRS-4X21/2B-W
ZD-BRS-5X4B-W
ZD-BRS-6X3B-W
ZD-BRS-6X4B-W
ZD-BRS-6X5B-W
ZD-BRS-11/2X1/2B-W
ZD-BRS-11/2X1B-W
ZD-BRS-11/2X3/4B-W
ZD-BRS-11/2X11/4B-W
ZD-BRS-11/4X1/2B-W
ZD-BRS-11/4X1B-W
ZD-BRS-11/4X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X1/2B-W
ZD-BRS-21/2X1B-W
ZD-BRS-21/2X2B-W
ZD-BRS-21/2X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X11/2B-W
ZD-BRS-21/2X11/4B-W
ZD-RS-1X1/2B-W
ZD-RS-1X3/4B-W
ZD-RS-2X1/2B-W
ZD-RS-2X1B-W
ZD-RS-2X3/4B-W
ZD-RS-2X11/2B-W
ZD-RS-2X11/4B-W
ZD-RS-3/4X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1B-W
ZD-RS-11/2X3/4B-W
ZD-RS-11/2X11/4B-W
ZD-RS-11/4X1/2B-W
ZD-RS-11/4X1B-W
ZD-RS-11/4X3/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Bande

4.82 €

1 7 jours 1B (25A)1/2B (15A)Disponible

4.81 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)Disponible

16.23 €

1 12 jours 2B (50A)1/2B (15A)Disponible

16.23 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)Disponible

16.23 €

1 12 jours 2B (50A)3/4B (20A)Disponible

13.01 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)Disponible

13.01 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)Disponible

4.05 €

1 7 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)Disponible

48.04 €

1 12 jours 3B (80A)1/2B (15A)Disponible

48.04 €

1 12 jours 3B (80A)1B (25A)Disponible

37.41 €

1 8 jours 3B (80A)2B (50A)Disponible

48.04 €

1 12 jours 3B (80A)3/4B (20A)Disponible

48.04 €

1 12 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)Disponible

48.04 €

1 12 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)Disponible

37.41 €

1 8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Disponible

78.62 €

1 12 jours 4B (100A)1B (25A)Disponible

78.62 €

1 8 jours 4B (100A)2B (50A)Disponible

78.62 €

1 12 jours 4B (100A)3/4B (20A)Disponible

62.09 €

1 12 jours 4B (100A)3B (80A)Disponible

78.62 €

1 12 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)Disponible

78.62 €

1 12 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)Disponible

62.09 €

1 12 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Disponible

107.06 €

1 12 jours 5B (125A)4B (100A)Disponible

170.06 €

1 12 jours 6B (150A)3B (80A)Disponible

146.65 €

1 12 jours 6B (150A)4B (100A)Disponible

146.65 €

1 12 jours 6B (150A)5B (125A)Disponible

11.87 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)Disponible

13.12 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)Disponible

11.87 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)Disponible

9.24 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Disponible

8.89 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)Disponible

7.14 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)Disponible

7.14 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Disponible

32.23 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)1/2B (15A)Disponible

32.23 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)Disponible

24.23 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)Disponible

32.23 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)Disponible

24.23 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Disponible

32.23 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Disponible

4.70 €

1 Disponible 12 jours 1B (25A)1/2B (15A)NA

4.70 €

1 12 jours 1B (25A)3/4B (20A)NA

16.23 €

1 12 jours 2B (50A)1/2B (15A)NA

16.23 €

1 12 jours 2B (50A)1B (25A)NA

16.23 €

1 12 jours 2B (50A)3/4B (20A)NA

13.01 €

1 12 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)NA

13.01 €

1 12 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)NA

4.81 €

1 Disponible 12 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)NA

11.87 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)NA

13.12 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)NA

11.87 €

1 20 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)NA

9.24 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)NA

8.89 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)NA

7.14 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)NA

7.14 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique