Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZD-BRT-21/2X1B-W |
ZD-RT-1X1/2B-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.79 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Disponible | ||
5.71 € | 1 | 12 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0254 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Bande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles