Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau, type RCF-K, pour connexion de fixation, type à usage général, coude de réduction pour robinet d'eau

Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau, type RCF-K, pour connexion de fixation, type à usage général, coude de réduction pour robinet d'eau
  • Remise sur volume

[Features]
• Screw-in with pipe end anti-corrosive fitting.
• Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.
• A core with double lip and O-ring packing is used for controlling water outlets and inlets to the pipe end, thereby giving excellent resistance to rust water due to aging.
• The combination of RCF-KZ and fittings for heterogeneous pipes prevents electric corrosion due to contact between dissimilar metals.
• From newly-installed pipes to repaired and corrected pipes, all piping scenes are supported by screw-in pipe end corrosion-proof fittings and pipe end corrosion-proof LA fittings.
• Ready compatibility to various constructions.
• Non-PVC material is used in the resin of pipe-end anti-corrosive fittings.
• Lead-free material is also used in copper alloys.
• Our eco-friendly product can be safely used in the piping of drinking water.
• Get the perfect pipes, which are easy on the environment and have excellent earthquake resistance, just by machining a rolled thread to the polyethylene powder lining steel pipe used for water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCF-K-ARL-1X1/2B
RCF-K-ARL-1X3/4B
RCF-K-ARL-3/4X1/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

8.41 €

Disponible 12 jours 1B (25A)1/2B (15A)0~40

9.23 €

Disponible 12 jours 1B (25A)3/4B (20A)0~40

6.94 €

Disponible 12 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)0~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement bleu Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique