• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord pour tuyau en acier, pièce de raccordement à vis pour tuyau, raccord en croix

Raccord pour tuyau en acier, pièce de raccordement à vis pour tuyau, raccord en croix
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCR-1/2B-W
BCR-1B-W
BCR-2B-W
BCR-3/4B-W
BCR-3B-B
BCR-3B-C
BCR-3B-W
BCR-4B-B
BCR-4B-C
BCR-4B-W
BCR-11/2B-W
BCR-11/4B-W
BCR-21/2B-B
BCR-21/2B-C
BCR-21/2B-W
CR-1/2B-B
CR-1/2B-C
CR-1/2B-W
CR-1B-B
CR-1B-C
CR-1B-W
CR-2B-B
CR-2B-C
CR-2B-W
CR-3/4B-B
CR-3/4B-C
CR-3/4B-W
CR-3B-W
CR-4B-W
CR-11/2B-B
CR-11/2B-C
CR-11/2B-W
CR-11/4B-B
CR-11/4B-C
CR-11/4B-W
CR-21/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface Bande

7.61 €

1 12 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

12.43 €

1 12 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

28.35 €

1 12 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

7.84 €

1 12 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

86.62 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

161.21 €

1 12 jours 3B (80A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

86.62 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

100.51 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

246.61 €

1 12 jours 4B (100A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

90.83 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

24.98 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

19.39 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

62.85 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

113.11 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

62.85 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

7.61 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

19.14 €

1 12 jours 1/2B (15A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

7.61 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

12.43 €

1 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

32.01 €

1 12 jours 1B (25A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

12.43 €

1 6 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

28.35 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

72.18 €

1 12 jours 2B (50A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

28.35 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

7.84 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

20.56 €

1 12 jours 3/4B (20A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

9.13 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

86.62 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

93.50 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

24.98 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

63.93 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

24.98 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

19.39 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

46.48 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

19.39 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

62.85 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau EN 1.0254 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique