Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, douille

Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, douille
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-1/2B-W
BS-1B-W
BS-2B-W
BS-3/4B-W
BS-3B-B
BS-3B-C
BS-3B-W
BS-4B-B
BS-4B-C
BS-4B-W
BS-5B-B
BS-5B-C
BS-5B-W
BS-6B-B
BS-6B-C
BS-6B-W
BS-11/2B-W
BS-11/4B-W
BS-21/2B-B
BS-21/2B-C
BS-21/2B-W
S-1/2B-B
S-1/2B-C
S-1/2B-W
S-1/4B-B
S-1/4B-W
S-1/8B-B
S-1/8B-W
S-1B-B
S-1B-C
S-1B-W
S-2B-B
S-2B-C
S-2B-W
S-3/4B-B
S-3/4B-C
S-3/4B-W
S-3/8B-B
S-3/8B-W
S-11/2B-B
S-11/2B-C
S-11/2B-W
S-11/4B-B
S-11/4B-C
S-11/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Bande

1.65 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

2.74 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

7.38 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

1.98 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

22.02 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileDisponible

35.64 €

1 12 jours 3B (80A)EauDisponible

22.02 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

36.71 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileDisponible

63.45 €

1 12 jours 4B (100A)EauDisponible

45.30 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

78.46 €

1 12 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / HuileDisponible

89.63 €

1 12 jours 5B (125A)EauDisponible

78.46 €

1 12 jours 5B (125A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

81.71 €

1 12 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / HuileDisponible

123.14 €

1 12 jours 6B (150A)EauDisponible

107.84 €

1 12 jours 6B (150A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

4.87 €

1 Disponible 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

3.86 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

14.81 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileDisponible

27.17 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)EauDisponible

15.39 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / HuileDisponible

1.65 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

3.27 €

1 8 jours 1/2B (15A)EauNA

1.80 €

1 Disponible 7 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

2.28 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

2.63 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

2.25 €

1 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

2.75 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

2.96 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

4.68 €

1 8 jours 1B (25A)EauNA

2.75 €

1 7 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

7.38 €

1 7 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

12.89 €

1 8 jours 2B (50A)EauNA

7.38 €

1 7 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

2.41 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

3.75 €

1 8 jours 3/4B (20A)EauNA

2.25 €

1 Disponible 7 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

2.18 €

1 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

2.63 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

4.87 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

8.45 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)EauNA

4.87 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

3.86 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

7.50 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)EauNA

3.86 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / HuileNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Traitement de surface Zingage à chaud
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique