Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BRT-11/2X1/2B-W |
BRT-11/2X1B-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 12 jours | 1/2B (15A) | ||
10.38 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05) | Filetage nominal M1 | 1 1/2B (40A) | Filetage nominal M2 | 1 1/2B (40A) |
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles