• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Accouplement LA, type P-LA, douille de dimensions spéciales, SSS

Accouplement LA, type P-LA, douille de dimensions spéciales, SSS
  • Remise sur volume

P-LA type with copper alloy lockring is used exclusively for polyethylene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLA-SSS-1/2B-C
PLA-SSS-1/2B-W
PLA-SSS-1B-C
PLA-SSS-1B-W
PLA-SSS-2B-C
PLA-SSS-2B-W
PLA-SSS-3/4B-C
PLA-SSS-3/4B-W
PLA-SSS-11/2B-C
PLA-SSS-11/2B-W
PLA-SSS-11/4B-C
PLA-SSS-11/4B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable
(φ)
Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (B)

17.41 €

Disponible 11 jours Tuyau poly21.7Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~401/2

16.21 €

Disponible 11 jours Tuyau poly21.7Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~601/2

28.65 €

Disponible 11 jours Tuyau poly34.0Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~401

27.37 €

Disponible 11 jours Tuyau poly34.0Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~601

53.89 €

Disponible 11 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.5Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~402

49.78 €

Disponible 11 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.5Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~602

22.27 €

Disponible 11 jours Tuyau poly27.2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~403/4

20.62 €

Disponible 11 jours Tuyau poly27.2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~603/4

43.40 €

Disponible 11 jours Tuyau poly48.6Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~401 1/2

39.96 €

Disponible 11 jours Tuyau poly48.6Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~601 1/2

32.39 €

Disponible 11 jours Tuyau poly42.7Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~401 1/4

30.00 €

Disponible 11 jours Tuyau poly42.7Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~601 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douilles de taille spéciale Pression de service minimum(MPa) 0.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique