Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement LA, type P-LA, branchement de raccord en T avec vis, T

Accouplement LA, type P-LA, branchement de raccord en T avec vis, T
  • Remise sur volume

P-LA type with copper alloy lockring, used exclusively for polyethylene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLA-T-1/2B-C
PLA-T-1/2B-W
PLA-T-1B-C
PLA-T-1B-W
PLA-T-2B-C
PLA-T-2B-W
PLA-T-3/4B-C
PLA-T-3/4B-W
PLA-T-3B-C
PLA-T-3B-W
PLA-T-11/2B-C
PLA-T-11/2B-W
PLA-T-11/4B-C
PLA-T-11/4B-W
PLA-T-21/2B-C
PLA-T-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable
(φ)
Taille nominale du filetage (B) Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

17.11 €

Disponible 12 jours Tuyau poly21.71/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

16.43 €

Disponible 12 jours Tuyau poly21.71/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

28.05 €

Disponible 12 jours Tuyau poly34.01Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

27.45 €

Disponible 12 jours Tuyau poly34.01Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

58.09 €

Disponible 12 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.52Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

51.79 €

Disponible 12 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.52Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

21.22 €

Disponible 12 jours Tuyau poly27.23/4Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

21.00 €

Disponible 12 jours Tuyau poly27.23/4Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

114.94 €

Disponible 12 jours Tuyau poly89.13Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

99.60 €

Disponible 12 jours Tuyau poly89.13Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

46.10 €

Disponible 12 jours Tuyau poly48.61 1/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

42.73 €

Disponible 12 jours Tuyau poly48.61 1/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

36.14 €

Disponible 12 jours Tuyau poly42.71 1/4Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

33.51 €

Disponible 12 jours Tuyau poly42.71 1/4Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

94.53 €

Disponible 12 jours Tuyau poly76.32 1/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

100.88 €

Disponible 12 jours Tuyau poly76.32 1/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Avec vis de branchement de raccord en T Types de vis de raccord Rc
Pression de service minimum(MPa) 0.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique