• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Accouplement LA, type P-LA, adaptateur femelle, AQ

Accouplement LA, type P-LA, adaptateur femelle, AQ
  • Remise sur volume

P-LA type with copper alloy lockring is used exclusively for polyethylene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLA-AQ-1/2B-C
PLA-AQ-1/2B-W
PLA-AQ-1B-C
PLA-AQ-1B-W
PLA-AQ-2B-C
PLA-AQ-2B-W
PLA-AQ-3/4B-C
PLA-AQ-3/4B-W
PLA-AQ-3B-C
PLA-AQ-3B-W
PLA-AQ-11/2B-C
PLA-AQ-11/2B-W
PLA-AQ-11/4B-C
PLA-AQ-11/4B-W
PLA-AQ-21/2B-C
PLA-AQ-21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable
(φ)
Taille nominale du filetage (B) Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

11.26 €

Disponible 11 jours Tuyau poly21.71/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

10.88 €

Disponible 11 jours Tuyau poly21.71/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

16.66 €

Disponible 11 jours Tuyau poly34.01Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

16.28 €

Disponible 11 jours Tuyau poly34.01Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

33.51 €

Disponible 11 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.52Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

31.11 €

Disponible 11 jours Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly60.52Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

13.73 €

Disponible 11 jours Tuyau poly27.23/4Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

13.58 €

Disponible 11 jours Tuyau poly27.23/4Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

83.35 €

Disponible 11 jours Tuyau poly89.13Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

73.68 €

Disponible 11 jours Tuyau poly89.13Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

25.35 €

Disponible 11 jours Tuyau poly48.61 1/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

23.77 €

Disponible 11 jours Tuyau poly48.61 1/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

19.95 €

Disponible 11 jours Tuyau poly42.71 1/4Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

18.76 €

Disponible 11 jours Tuyau poly42.71 1/4Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

65.96 €

Disponible 11 jours Tuyau poly76.32 1/2Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

57.19 €

Disponible 11 jours Tuyau poly76.32 1/2Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Adaptateur femelle Types de vis de raccord Rc
Pression de service minimum(MPa) 0.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique