• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Accouplement LA, type P-LA, adaptateur femelle de réduction, RAQ

Accouplement LA, type P-LA, adaptateur femelle de réduction, RAQ
  • Remise sur volume

P-LA type with copper alloy lockring is used exclusively for polyethylene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLA-RAQ-1/2X3/8B-C
PLA-RAQ-1/2X3/8B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

11.03 €

Disponible 11 jours Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

10.81 €

Disponible 11 jours Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Adaptateurs femelles de diamètres différents Matériau de tuyau applicable Tuyau poly
D.E. de tuyau applicable(φ) 21.7 D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité(φ) 17.3 Types de vis de raccord Rc
Taille nominale du filetage (B) 1/2 Pression de service minimum(MPa) 0.75 Diamètre nominal du tuyau applicable (B) 3/8

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique