Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

KOMA SUS FIT, coude L

KOMA SUS FIT, coude L
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-L-13SU
KSF-L-20SU
KSF-L-25SU
KSF-L-30SU
KSF-L-40SU
KSF-L-50SU
KSF-L-60SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

14.38 €

Disponible 11 jours 15.880~8013

15.61 €

Disponible 11 jours 22.220~8020

21.47 €

Disponible 11 jours 28.580~8025

32.71 €

11 jours 340~8030

39.66 €

11 jours 42.70~8040

51.99 €

11 jours 48.60~8050

73.04 €

11 jours 60.50~8060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique