• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, raccords en T, T

KOMA SUS FIT, raccords en T, T
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-T-13SU
KSF-T-20SU
KSF-T-25SU
KSF-T-30SU
KSF-T-40SU
KSF-T-50SU
KSF-T-60SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

21.94 €

Disponible 10 jours 15.880~8013

23.85 €

Disponible 10 jours 22.220~8020

37.48 €

10 jours 28.580~8025

47.69 €

10 jours 340~8030

59.07 €

10 jours 42.70~8040

76.44 €

10 jours 48.60~8050

86.17 €

10 jours 60.50~8060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique