KOMA SUS FIT, adaptateur à souder, YA

KOMA SUS FIT, adaptateur à souder, YA
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-YA-13SU
KSF-YA-20SU
KSF-YA-25SU
KSF-YA-30SU
KSF-YA-40SU
KSF-YA-50SU
KSF-YA-60SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

14.18 €

Disponible 10 jours 15.880~8013

16.56 €

Disponible 10 jours 22.220~8020

22.08 €

Disponible 10 jours 28.580~8025

28.89 €

Disponible 10 jours 340~8030

41.70 €

10 jours 42.70~8040

55.80 €

10 jours 48.60~8050

83.25 €

Disponible 10 jours 60.50~8060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Adaptateur à souder Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique