KOMA SUS FIT, adaptateur mâle, AP

KOMA SUS FIT, adaptateur mâle, AP
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-AP-13SUX1/2B
KSF-AP-20SUX1/2B
KSF-AP-20SUX3/4B
KSF-AP-25SUX1B
KSF-AP-30SUX1B
KSF-AP-30SUX11/4B
KSF-AP-40SUX11/2B
KSF-AP-40SUX11/4B
KSF-AP-50SUX2B
KSF-AP-50SUX11/2B
KSF-AP-60SUX2B
KSF-AP-60SUX21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

12.27 €

Disponible 10 jours 15.881/20~8013

14.04 €

Disponible 10 jours 22.221/20~8020

14.04 €

Disponible 10 jours 22.223/40~8020

16.97 €

Disponible 10 jours 28.5810~8025

21.88 €

Disponible 10 jours 3410~8030

21.88 €

Disponible 10 jours 341 1/40~8030

26.37 €

Disponible 10 jours 42.71 1/20~8040

26.37 €

Disponible 10 jours 42.71 1/40~8040

34.21 €

10 jours 48.620~8050

34.21 €

10 jours 48.61 1/20~8050

49.81 €

10 jours 60.520~8060

49.81 €

10 jours 60.52 1/20~8060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Adaptateur mâle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique