• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, adaptateur femelle AQ

KOMA SUS FIT, adaptateur femelle AQ
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-AQ-13SUX1/2B
KSF-AQ-20SUX1/2B
KSF-AQ-20SUX3/4B
KSF-AQ-25SUX1B
KSF-AQ-30SUX1B
KSF-AQ-30SUX11/4B
KSF-AQ-40SUX11/2B
KSF-AQ-40SUX11/4B
KSF-AQ-50SUX2B
KSF-AQ-50SUX11/2B
KSF-AQ-60SUX2B
KSF-AQ-60SUX21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

13.09 €

Disponible 10 jours 15.881/20~8013

15.27 €

Disponible 10 jours 22.221/20~8020

15.27 €

Disponible 10 jours 22.223/40~8020

16.22 €

Disponible 10 jours 28.5810~8025

21.60 €

Disponible 10 jours 3410~8030

21.60 €

Disponible 10 jours 341 1/40~8030

26.24 €

Disponible 10 jours 42.71 1/20~8040

26.24 €

Disponible 10 jours 42.71 1/40~8040

34.96 €

10 jours 48.620~8050

34.96 €

10 jours 48.61 1/20~8050

49.33 €

10 jours 60.520~8060

49.33 €

10 jours 60.52 1/20~8060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Adaptateur femelle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique