• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, raccords en T pour robinet d'eau WT

KOMA SUS FIT, raccords en T pour robinet d'eau WT
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-WT-13SUX1/2B
KSF-WT-20SUX1/2B
KSF-WT-20SUX3/4B
KSF-WT-25SUX1/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

22.63 €

Disponible 10 jours 15.881/20~8013

24.40 €

Disponible 10 jours 22.221/20~8020

25.01 €

Disponible 10 jours 22.223/40~8020

33.25 €

10 jours 28.581/20~8025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccords en T pour robinet d'eau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique