• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, raccords en T avec siège pour robinet d'eau, WTT

KOMA SUS FIT, raccords en T avec siège pour robinet d'eau, WTT
  • Remise sur volume

[Features]
• A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for reliable pull-out prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KSF-WTT-13SUX1/2B

Référence pièce
KSF-WTT-13SUX1/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

29.91 €

Disponible 10 jours 0~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccords en T à rondelle pour robinet d'eau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable(Ø) 15.88 Type à filetage de connexion Rp Taille nominale du filetage (B) 1/2
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) 13

Vous vous trouvez sur la page de KOMA SUS FIT, raccords en T avec siège pour robinet d'eau, WTT, le numéro d'article est le suivant: KSF-WTT-13SUX1/2B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSF-WTT-13SUX1/2B.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique