KOMA SUS FIT, douille pour utilisation avec des robinets d'eau, WS

KOMA SUS FIT, douille pour utilisation avec des robinets d'eau, WS
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-WS-13SUX1/2B
KSF-WS-20SUX1/2B
KSF-WS-20SUX3/4B
KSF-WS-25SUX1B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

15.47 €

Disponible 10 jours 15.881/20~8013

15.74 €

Disponible 10 jours 22.221/20~8020

15.74 €

Disponible 10 jours 22.223/40~8020

21.26 €

Disponible 10 jours 28.5810~8025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Douille pour robinet d'eau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique