• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, coude d'adaptateur femelle APL

KOMA SUS FIT, coude d'adaptateur femelle APL
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-APL-20SUX1/2B
KSF-APL-20SUX3/4B
KSF-APL-25SUX1B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Taille nominale du filetage (B) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su)

19.08 €

Disponible 10 jours 22.221/20~8020

19.08 €

Disponible 10 jours 22.223/40~8020

24.94 €

Disponible 10 jours 28.5810~8025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexions, vis, connexion de tuyau Coude d'adaptateur mâle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique