• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

KOMA SUS FIT, raccords en T de réduction RT

KOMA SUS FIT, raccords en T de réduction RT
  • Remise sur volume

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSF-RT-20X13SU
KSF-RT-25X13SU
KSF-RT-25X20SU
KSF-RT-30X13SU
KSF-RT-30X20SU
KSF-RT-30X25SU
KSF-RT-40X13SU
KSF-RT-40X20SU
KSF-RT-40X25SU
KSF-RT-40X30SU
KSF-RT-50X13SU
KSF-RT-50X20SU
KSF-RT-50X25SU
KSF-RT-50X30SU
KSF-RT-50X40SU
KSF-RT-60X20SU
KSF-RT-60X25SU
KSF-RT-60X30SU
KSF-RT-60X40SU
KSF-RT-60X50SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal du tuyau applicable (Su) Diamètre nominal du tuyau applicable de la deuxième extrémité (Su)

29.85 €

Disponible 10 jours 22.2215.880~802013

35.98 €

10 jours 28.5815.880~802513

35.98 €

10 jours 28.5822.220~802520

48.58 €

10 jours 3415.880~803013

48.58 €

10 jours 3422.220~803020

48.58 €

10 jours 3428.580~803025

63.57 €

10 jours 42.715.880~804013

63.57 €

10 jours 42.722.220~804020

63.57 €

10 jours 42.728.580~804025

63.57 €

10 jours 42.7340~804030

67.45 €

10 jours 48.615.880~805013

67.45 €

10 jours 48.622.220~805020

67.45 €

10 jours 48.628.580~805025

67.45 €

10 jours 48.6340~805030

67.45 €

Disponible 10 jours 48.642.70~805040

94.15 €

10 jours 60.522.220~806020

94.15 €

10 jours 60.528.580~806025

94.15 €

10 jours 60.5340~806030

94.15 €

10 jours 60.542.70~806040

94.15 €

10 jours 60.548.60~806050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccords en T de diamètres différents Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique